Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 14
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
SL-PSSFGZ,SH-PSSFGZ,SHD-PSSFGZ - (Precision Cleaning)Shaftsboth Sides Female Screw With Wrench Type
Bill of material
SL-PSSFGZ16-16-M4-N4-SC0
PN
Part Number
MAT
Material
304 Stainless Steel
ST
Surface Treatment
Hard Chrome Plating - Plating Hardness: HV750~ Plating Thickness: 10 micron or More
CM
Cleaning Method
D
mm
ALT1
L Dimension Tolerance Change
L
L 1mm Increment (0.1mm Increment for LKC)
mm
Введите значение для L
L 1mm Increment (0.1mm Increment for LKC)
mm
cm
inch
ft
ALT13
Left End Change to Fine Tapped Thread
MSC
MSC(Fine) Selection
M
M(Coarse) Selection
ALT14
Right End Change to Fine Tapped Thread
NSC
NSC(Fine) Selection
N
N(Coarse) Selection
SC
SC 1mm Increment
mm
Введите значение для SC
SC 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
W
mm
LL1
l1
mm
C
mm
ALT4
Set Screw Flats
FC
FC 1mm Increment
mm
WFC
WFC 1mm Increment
mm
A
A 1mm Increment
mm
E
E 1mm Increment
mm
HHALT4
h
0 mm
ALT8
Second Set of Wrench Flats
SX
SX 1mm Increment
mm
ALT5
90-deg. Set Screw Flats
RC
RC 1mm Increment
mm
WRC
WRC 1mm Increment
mm
Y
Y 1mm Increment
mm
BB1
b1
0 mm
HHALT5
h
0.0 mm
ALT18
Left End Change The Effective Tap Depth to x3
ALT19
Right End Change The Effective Tap Depth to x3
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей