Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
SL-RBWAC, SH-RBWAC, SHD-RBWAC, SL-RBWWC, SH-RBWWC - (Precision Cleaning) Pulleys for Flat Belts Pipe Material Type - 110 to 510 mm Width - Crowned Type
Bill of material
SL-RBWAC38-12-110-H0.3
PN
Part No.
TYPE
Type
SL-RBWAC
ST
Surface Treatment
CM
Cleaning Method
D
mm
SHS
Shaft Hole Selection
DD
dH9 Selection
mm
NOM
Nominal
-
L
L 1mm Increment
mm
Введите значение для L
L 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
HS
H Selection
mm
K
K Key Length
0 mm
DD1
d1
mm
D1
mm
M
BB
bJS9
0 mm
TT
t
0.0 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей