Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SL-SCLDM,SH-SCLDM,SL-SCLDF,SH-SCLDF - (クリーン洗浄品) クランプレバー ステンレスシリーズ
部品表
SL-SCLDM4-12
PN
型番
TYPE
Type
SL-SCLDM
TS
タイプ選択
MATL
レバー材質
SCS13(ステンレス鋳鋼)
STL
レバー表面処理
バフ研磨
MATT
ねじ材質
SUS303
MATS
ばね材質
SUS303-WPB
CM
洗浄方法
M
L
L選択
mm
R
45 mm
H
35 mm
H1
38.5 mm
HH
(h)
25.8 mm
S
4 mm
D
13 mm
DD
d
10 mm
NT
セレーション歯数
16
B
3 mm
MLF
最大荷重Fmax.
N
MTF
最大締付力Pmax.
kN
MR
参考質量
g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)