Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SL-SCLDM,SH-SCLDM,SL-SCLDF,SH-SCLDF - (Precision Cleaning) Lever Handle - Stainless
Stückliste
SL-SCLDM4-12
PN
Teile-Nr.
TYPE
Typ
SL-SCLDM
TS
Ausführung auswählen
MATL
Werkstoff Hebel
1.4308/G-X6CrNi18-9
STL
Oberflächenbehandlung Hebel
feingeschliffen
MATT
Werkstoff Gewinde
EN 1.4305 Äquivalent
MATS
Werkstoff Federn
EN 1.4305 Äquivalent -WPB
CM
Cleaning Method
M
L
L auswählen
mm
R
45 mm
H
35 mm
H1
38.5 mm
HH
(h)
25.8 mm
S
4 mm
D
13 mm
DD
d
10 mm
NT
Anz. Zähne
16
B
3 mm
MLF
Max. Last Fmax.
N
MTF
Max. Anzugskraft Pmax.
kN
MR
Gewicht (Referenz)
g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen