Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SL-SCLDM,SH-SCLDM,SL-SCLDF,SH-SCLDF - (Precision Cleaning) Lever Handle - Stainless
Lista materiale
SL-SCLDM4-12
PN
Cod. comp.
TYPE
Tipo
SL-SCLDM
TS
Selezione tipo
MATL
Materiale della maniglia
1.4308/G-X6CrNi18-9
STL
Trattamento superficie della maniglia
Lucidatura
MATT
Materiale della filettatura
EN 1.4305 equivalente
MATS
Materiale della molla
EN 1.4305 equivalente -WPB
CM
Cleaning Method
M
L
Selezione L
mm
R
45 mm
H
35 mm
H1
38.5 mm
HH
(h)
25.8 mm
S
4 mm
D
13 mm
DD
D
10 mm
NT
N. di denti
16
B
3 mm
MLF
Carico massimo Fmax
N
MTF
Forza di serraggio massima Pmax
kN
MR
Massa di riferimento
g
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD