Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SL-SCLMSP,SH-SCLMSP - (Precision Cleaning) Lever Handle - Push Button
Stückliste
SL-SCLMSP4-16
PN
Teile-Nr.
TYPE
Typ
SL-SCLMSP
STL
Oberflächenbehandlung Hebel
Poliert
MATS
Werkstoff Federn
EN 1.4301 Äquivalent -WPB
CM
Cleaning Method
M
LS
L auswählen
mm
R
45 mm
H
33 mm
H1
35.5 mm
HH
(h)
30 mm
S
4 mm
D
13 mm
DD
d
10 mm
NT
Anz. Zähne
16
B
3 mm
MLF
Max. Last Fmax.
N
MTF
Max. Anzugskraft Pmax.
kN
MASS
Gewicht (Referenz)
g