Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 9
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
SL-SETGS, SH-SETGS, SHD-SETGS - (Precision Cleaning) Circular Post - One End Tapped and One End Threaded, Standard Wrench Flats, Configurable Length -L Dimension Configurable Thread Dia. Configurable, Wrench Flats-
Bill of material
SL-SETGS10-20-SC0-M3-N3
PN
Part Number
TYPE
Type
SL-SETGS
CM
Cleaning Method
D
mm
L
L 0.1mm Increment (0.5mm Increment)
mm
Введите значение для L
L 0.1mm Increment (0.5mm Increment)
mm
cm
inch
ft
SC
SC 0.5mm Increment
mm
Введите значение для SC
SC 0.5mm Increment
mm
cm
inch
ft
M
M (Coarse) Selection
N
N (Coarse) Selection
W
mm
LL1
l1
mm
ALT1
L Dimension Tolerance Change
ALT5
L Dimension Accuracy Change
ALT4
Right End Change The Effective Tap Depth
ALT3
Thread Length
MLC
MLC 0.1mm Increment
mm
ALT2
Through Hole for Hex Wrench
HL
HL 1mm Increment
mm
DD
d
0.0 mm
MC
mm
GG
g
mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей