Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
SL-STL-A,SH-STL-A,SHD-STL-A - Precision Cleaning Stage Accessories - CCS Camera Adapter, Steel
Bill of material
SL-STL-A
PN
Part No.
CO
Cleaning Options
A
21.000 mm
B
12.000 mm
MAX
0.250 mm
MIN
0.196 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей