Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SL-STLH,SH-STLH - クリーン洗浄品 アリ溝式ステージ用アクセサリ CCDカメラホルダ
部品表
SL-STLH
PN
型番
CM
洗浄方法
HE1
ホールド部高さ
38.0 mm
HE2
ボア間高さ
25.0 mm
HE3
ボア高さ
3.6 mm
WI1
ホルダ幅
25.0 mm
WI2
ボア1の幅
8.0 mm
WI3
ボア2の幅
4.5 mm
WI4
クランプ幅
10.2 mm
LE1
ホールド部長さ
22.0 mm
LE2
クランプまでの長さ
8.0 mm
HD
穴径
12.0 mm
CS
対応ステージ
XWG, XYWG, ZWG, XLWG, ZLWG, REG, Multi Mounting Stages
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)