Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SL-STLH,SH-STLH - Precision Cleaning Stage Accessories - Camera Holder for Multi-Mount Stages
Stückliste
SL-STLH
PN
Teile-Nr.
CM
Cleaning Method
HE1
Höhe der Halterung
38.0 mm
HE2
Höhe zwischen Bohrungen
25.0 mm
HE3
Höhe der Bohrung
3.6 mm
WI1
Breite des Halters
25.0 mm
WI2
Breite von Bohrung 1
8.0 mm
WI3
Breite von Bohrung 2
4.5 mm
WI4
Breite der Klemme
10.2 mm
LE1
Länge der Halterung
22.0 mm
LE2
Länge bis zur Klemme
8.0 mm
HD
Bohrungs-Ø
12.0 mm
CS
passende Koordinatentische
XWG, XYWG, ZWG, XLWG, ZLWG, REG, Multi Mounting Stages
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen