Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SL-STLH,SH-STLH - Precision Cleaning Stage Accessories - Camera Holder for Multi-Mount Stages
Lista materiale
SL-STLH
PN
Cod. comp.
CM
Cleaning Method
HE1
Altezza del supporto
38.0 mm
HE2
Altezza tra fori
25.0 mm
HE3
Altezza del foro
3.6 mm
WI1
Larghezza del supporto
25.0 mm
WI2
Larghezza del foro 1
8.0 mm
WI3
Larghezza del foro 2
4.5 mm
WI4
Larghezza del morsetto
10.2 mm
LE1
Lunghezza del supporto
22.0 mm
LE2
Lunghezza del morsetto
8.0 mm
HD
Diametro foro
12.0 mm
CS
Tavola corrispondente
XWG, XYWG, ZWG, XLWG, ZLWG, REG, Multi Mounting Stages
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD