Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
SL-STLH,SH-STLH - Precision Cleaning Stage Accessories - Camera Holder for Multi-Mount Stages
Bill of material
SL-STLH
PN
Part No.
CM
Cleaning Method
HE1
Height of Holder
38.0 mm
HE2
Height between Bores
25.0 mm
HE3
Height of Bore
3.6 mm
WI1
Width of Holder
25.0 mm
WI2
Width of Bore 1
8.0 mm
WI3
Width of Bore 2
4.5 mm
WI4
Width of Clamp
10.2 mm
LE1
Lenght of Holder
22.0 mm
LE2
Lenght to Clamp
8.0 mm
HD
Hole Diameter
12.0 mm
CS
Corresponding Stage
XWG, XYWG, ZWG, XLWG, ZLWG, REG, Multi Mounting Stages
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей