Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-STLH,SH-STLH - Precision Cleaning Stage Accessories - Camera Holder for Multi-Mount Stages
明细表
SL-STLH
PN
零件No.
CM
Cleaning Method
HE1
保持部高度
38.0 mm
HE2
缸体间高度
25.0 mm
HE3
缸体高度
3.6 mm
WI1
固定座宽度
25.0 mm
WI2
缸体1的宽度
8.0 mm
WI3
缸体2的宽度
4.5 mm
WI4
固定夹宽度
10.2 mm
LE1
保持部长度
22.0 mm
LE2
至固定夹的长度
8.0 mm
HD
孔径
12.0 mm
CS
适用滑台
XWG, XYWG, ZWG, XLWG, ZLWG, REG, Multi Mounting Stages
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型