Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-SWBAS, SH-SWBAS, SHD-SWBAS - (Precision Cleaning) Z Bend Sheet Metal Mounts - 4 Holes
Nomenclature
SL-SWBAS-SUD-A20-B10-T1.5-H10-J6-X0-Y0-W0-N0-F0-S0-G0-NA0
PN
Part Number
SL-SWBAS-SUD-A20-B10-T1.5-H10-J6-X0-Y0-W0-N0-F0-S0-G0-NA0
TYPE
Type
SL-SWBAS
TP
Type Selection
SL-SWBAS, SH-SWBAS, SHD-SWBAS
MS
Material Symbol
CM
Cleaning Method
A
A Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
B
B Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
TS
Sélection T
mm
H
H Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour H
H Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
J
J Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour J
J Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
ALT1
Corner Cut Change
CC
CC Incrément de 1 mm
mm
WCC
WCC Incrément de 1 mm
mm
X
X Incrément de 0.1 mm
mm
YSE
Y Specification
Y
Y Incrément de 0.1 mm
mm
W
W Incrément de 0.1 mm
mm
HS1
Hole Specification1
ND1
Nominal Diameter1
F
F Incrément de 0.1 mm
mm
SSE
S Specification
S
S Incrément de 0.1 mm
mm
G
G Incrément de 0.1 mm
mm
HS2
Hole Specification2
ND2
Nominal Diameter2
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés