Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
SL-UKUBK, SL-UKU2BK - Precision Cleaning Locators - Both Axes Inclined, One Dowel Hole and One Through Hole
Bill of material
SL-UKUBK9-L25-H10-W13-A11-B11-D11-N7-P4.5-K6-E17
PN
Part Number
SL-UKUBK9-L25-H10-W13-A11-B11-D11-N7-P4.5-K6-E17
TS
Type Selection
CO
Cleaning Options
Degreasing
T
T Selection
mm
L
L 1mm Increment
mm
Wert eingeben für L
L 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
H
H Selection
mm
W
W 1mm Increment
mm
Wert eingeben für W
W 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
A
A 0.01mm Increment
mm
Wert eingeben für A
A 0.01mm Increment
mm
cm
inch
ft
B
B 0.01mm Increment
mm
Wert eingeben für B
B 0.01mm Increment
mm
cm
inch
ft
D
D 0.01mm Increment
mm
Wert eingeben für D
D 0.01mm Increment
mm
cm
inch
ft
C
11.00 mm
ALT2
Hole Change
N
N (Through Hole) Selection
mm
M
M (Tapped) Selection
Z
Z (Counterbored) Selection
ZG
ZG (Counterbored(For Spring Washer)) Selection
DD1
d1
0 mm
DD
d
0 mm
HH
h
0 mm
P
P 0.1mm Increment
mm
Wert eingeben für P
P 0.1mm Increment
mm
cm
inch
ft
K
K Selection
mm
E
E 0.1mm Increment
mm
Wert eingeben für E
E 0.1mm Increment
mm
cm
inch
ft
ALT11
Chamfer (CA)
CA
CA Selection
mm
ALT12
Chamfer (CB)
CB
CB Selection
mm
ALT13
Chamfer (CC)
CC
CC Selection
mm
ALT14
Chamfer (CD)
CD
CD Selection
mm
ALT15
Chamfer (CT)
CT
CT Selection
mm
ALT4
Height Precision
ALT5
Reversed
ALT7
Marking (V Groove)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen