Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-UKUFT - Precision Cleaning Locators - Flat, Two Holes
Nomenclature
SL-UKUFT9-L29-H10-W17-A11-N7-F8-P4.5
PN
Part Number
SL-UKUFT9-L29-H10-W17-A11-N7-F8-P4.5
CO
Cleaning Options
Degreasing
T
T Selection
mm
L
L 1mm Increment
mm
Entrez la valeur pour L
L 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
H
H Selection
mm
W
W 1mm Increment
mm
Entrez la valeur pour W
W 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
A
A 0.01mm Increment
mm
Entrez la valeur pour A
A 0.01mm Increment
mm
cm
inch
ft
B
11.00 mm
D
11.00 mm
C
11.00 mm
ALT2
Hole Change
N
N (Through Hole) Selection
mm
M
M (Tapped) Selection
Z
Z (Counterbored) Selection
ZG
ZG (Counterbored(For Spring Washer)) Selection
DD1
d1
0 mm
DD
d
0 mm
HH
h
0 mm
F
F 0.1mm Increment
mm
P
P 0.1mm Increment
mm
ALT11
Chamfer (CA)
CA
CA Selection
mm
ALT12
Chamfer (CB)
CB
CB Selection
mm
ALT13
Chamfer (CC)
CC
CC Selection
mm
ALT14
Chamfer (CD)
CD
CD Selection
mm
ALT15
Chamfer (CT)
CT
CT Selection
mm
ALT3
Add Hole
MB
MB Selection
J
J 0.1mm Increment
mm
K
K Selection
mm
E
E 0.1mm Increment
mm
ALT4
Height Precision
ALT6
Add Through Hole for Locating Pins
LPH
LPH 0.5mm Increment
mm
X
X 0.1mm Increment
mm
ALT7
Marking (V Groove)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés