국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: SCHREMPP electronic
생성됨: 15.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
SCHREMPP electronic
SL-3-F R
SCHREMPP electronic
Signal lights
Series SL-x-F
Powered by
CAD모델 선택
{schrempp/signal_light/series_sl-x-f/sl-x-f.prj},{NB=SL-3-F R-10629},{TYPE=SL-3-F R},{IN=10629},{MANUFACTURER=Schrempp electronic GmbH},{PG=Signalleuchten / signal lights},{DIMENSIONS=105x30x8},{PROTECTION=IP 68},{PC=3},{CONNECTION=../connections_open.png},{NV=24},{PCNV=3},{OT=50},{CC=130},{LIGHTCOLOR=Red},{BEAM=110},{HM=Aluminium},{OM=Polycarbonat},{LEA=0},{X=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
SCHREMPP electronic
Description
SL-X-F - Signal light
Bill of material
SL-3-F R
TYPE
Type
SL-3-F R
SL-3-F R
IN
Item number
10629
10629
MANUFACTURER
Manufacturer
Schrempp electronic GmbH
PG
Product group
Signal lights
DIMENSIONS
Dimenions (LxBxH)
105x30x8
mm
PROTECTION
Protection
IP 68
PC
Protection class
3
CONNECTION
Connection
NV
Nominal voltage
24
V DC
OT
Operating temperature max.
50
°C
CC
Current consumption [mA]
130
130
Red/Green
LIGHTCOLOR
Light colour
Red
Red
BEAM
Beam
110
°
HM
Housing material
Aluminum
OM
Optics material
Polycarbonate
Polycarbonate
LEA
Light exit angle
0
0
°
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SL-x-F Ampel - Flat design
SCHREMPP electronic
01.08.2023
AL-X-S/AL-X-D - Workplace lights
SCHREMPP electronic
28.05.2021
2173572 - Full extension ball-bearing slide (3 pieces), front disconnect an...
Pinet
23.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청