카탈로그: SCHREMPP electronic
생성됨: 15.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
SCHREMPP electronic
SL-05-TRIO IOLINK LC
SCHREMPP electronic
Signal lights
Series SL-x-TRIO
Powered by
CAD모델 선택
{schrempp/signal_light/series_sl-x-trio/sl_x_trio_io_link.prj},{NB=SL-05-TRIO IOLINK LC-11358},{TYPE=SL-05-TRIO IOLINK LC},{IN=11358},{MANUFACTURER=Schrempp electronic GmbH},{PG=Signalleuchten / signal lights},{DIMENSIONS=24x20x160},{PROTECTION=IP 54},{PC=3},{CONN1=../connections_open.png},{NV=24},{CC=70},{LC=24 bit RGB},{OT=50},{HM=Aluminium / aluminum},{OM=Polycarbonat / Polycarbonat},{LEA=180},{L=160.000},{FEATURES=Notes}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
SCHREMPP electronic
Description
SL-x-TRIO IO LINK - Universal and slim
Bill of material
SL-05-TRIO IOLINK LC
TYPE
Type
SL-05-TRIO IOLINK LC
SL-05-TRIO IOLINK LC
IN
Item number
11358
11358
MANUFACTURER
Manufacturer
Schrempp electronic GmbH
PG
Product group
Signal lights
DIMENSIONS
Dimensions (BxHxL)
24x20x160
24x20x160
mm
PROTECTION
Protection
IP 54
PC
Protection class
3
CONNECTION
Connection
../connections_open.png
../connections_open.png
NV
Nominal voltage
24
V
CC
Current consumption [mA]
70
70
mA
LC
Light colour
24 bit RGB
OT
Operating temperature max.
50
°C
HM
Housing material
Aluminium / aluminum
OM
Optics material
Polycarbonat / Polycarbonat
LEA
Light exit angle
180
°
FEATURES
IO-Link Features
Notes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청