Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
SLA3
Bill of material
SFS SLA3/6-S-D12-4,8X19 Selbstbohrbefestiger für die Befestigung von Sandwichelementen aus Aluminium auf Aluminium Unterkonstruktion Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
CNSORDERNO
Beschreibung
TYP
Typ
SLA3
KOPF
Kopfgeometrie
D12
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
Selbstbohrbefestiger für die Befestigung von Sandwichelementen aus Aluminium auf Aluminium Unterkonstruktion
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
MAT
Material
D
Durchmesser
12 mm
L
Länge
mm
D2
Durchmesser
4.8
KL
Klemmbereich
VD
Bohrleistung
3mm
GW
Gewicht
g