Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
SLA5
Bill of material
SFS SLA5/5-7-D11-S-6X20 Selbstbohrbefestiger für die Befestigung von Sandwichelementen aus Aluminium auf Aluminium Unterkonstruktion Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
CNSORDERNO
Beschreibung
SLA5/5-7-D11-S-6X20
TYP
Typ
SLA5
KOPF
Kopfgeometrie
D11
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
Selbstbohrbefestiger für die Befestigung von Sandwichelementen aus Aluminium auf Aluminium Unterkonstruktion
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
TEXT3
Text Line 3 (Produkt)
Klinge unter dem Kopf um die Schutzfolie zu durchschneiden
MAT
Material
A2
D
Durchmesser
11 mm
L
Länge
20 mm
D2
Durchmesser
6
KL
Klemmbereich
5-7 mm mm
VD
Bohrleistung
5mm
GW
Gewicht
3.38 g