Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
SLANAA, SLANDA, TSLANAA, TSLANDA, SLANAB, SLANDB, TSLANAB, TSLANDB - Locating Pins for Fixtures - Precision Grade, Shouldered - Tip Shape Selectable - Threaded - No Surface Treatment
Bill of material
SLANAA8-P3.0-B2-L5-A30-E1
PN
Part Number
SHP
Shape
MAT
Material
TSS
Tip Shape Selection
D
mm
P
P 0.1mm Increment
mm
Введите значение для P
P 0.1mm Increment
mm
cm
inch
ft
B
B 1mm Increment
mm
Введите значение для B
B 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
L
L Selection
mm
A
A Selection
deg
E
E (Shape A) 1mm Increment
mm
Введите значение для E
E (Shape A) 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
LL1
l1
mm
H
mm
R
0.0 mm
W
0 mm
EE
e
0.000 mm
ALT1
Wear Groove Alterations
ALT2
Flat Position
ALT3
Flat Machining
ALT4
Wrench Flats
H1
0 mm
ALT5
Thread Diameter
MC
ALT6
Thread Length
FC
FC 1mm Increment
mm
ALT7
Upper Relief Radius Change
RTC
mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей