033191
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Sleeve Bearings - Solidlube
2 Bolt Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/solid_lube/2_bolt_flanges/f2b_lt10_asmtab.prj},{NB=033191},{SERIES=207},{BOD=2.82800},{SS=1-1/4},{SS1=1.25000},{PN=033191},{DESCRIPTION=F2B-LT10-104},{A=1-7/32},{A1=1.21875},{B=6-1/8},{B1=6.12500},{C=1-3/8},{C1=1.37500},{D=5-1/8},{D1=5.12500},{F=1/2},{F1=0.50000},{H=9/16},{H1=0.56250},{J=1/4},{J1=0.25000},{L=2-1/8},{L1=2.12500},{M=3-3/4},{M1=3.75000},{N=1-27/32},{N1=1.84375},{PPATH=f2b_lt10_bodi_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Sleeve Bearings - SOLIDLUBE 3/4 thru 2 LT1000 2-Bolt Flange Bearing - SOLIDLUBE
Bill of material
033191
SERIES
Series
207
207
SS
Shaft SIze
1-1/4
1-1/4
인치
PN
Part Number
033191
033191
DESCRIPTION
Description
F2B-LT10-104
F2B-LT10-104
A
1-7/32
1-7/32
인치
B
6-1/8
6-1/8
인치
C
1-3/8
1-3/8
인치
D
5-1/8
5-1/8
인치
F
Bolt Diameter
1/2
1/2
인치
H
9/16
9/16
인치
J
1/4
1/4
인치
L
2-1/8
2-1/8
인치
M
3-3/4
3-3/4
인치
N
1-27/32
1-27/32
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청