BS0601.5B-21R21C1-0
KSS.,Co.Ltd.
Ball Screw
Customized Products
Precision Ball Screws
Sleeve type Single Nut
Powered by
CAD모델 선택
{kss/superdrive/customized_products/precision_ball_screws/sleeve_type_single_nut/sleeve_screw_shaft_nd_6_asmtab.prj},{NB=BS0601.5B-21R21C1-0_(__2.5_S)},{TYPE2=BS},{RCN=B},{D=6},{DX=06},{LEAD=1.5},{L=21.0},{LMAX=250.00},{NON=1},{NL=16.0},{SF=},{SS=},{SN=2.50},{TD=R},{AG=C1},{AGX='C1','C3','C5','C7'},{AC=0},{WAF=},{DON=S},{ROXX=3.0},{RODX=6.0},{VERS=2},{PPATH=assemblies/sleeve_screw_shaft_nd_6_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
KSS.,Co.Ltd.
Description
Sleeve Screw Shaft nominal diameter 6mm
Bill of material
BS0601.5B-21R21C1-0
TYPE
Model No.
BS0601.5B
BS0601.5B
L
Shaft length
mm
값 입력 L
Shaft length
mm
cm
inch
ft
확인
TL
Screw thread length
21.0
21.0
mm
SF
Fixed side shaft end shape
None
with collar
D cut
None
with collar
D cut
SS
Supported side shaft end shape
-
-
SN
Position of nut
mm
값 입력 SN
Position of nut
mm
cm
inch
ft
확인
TD
Thread direction
Right-hand
Left-hand
Right-hand
Left-hand
AG
Accuracy grade
C1
C3
C5
C7
C1
C3
C5
C7
AC
Axial play
0.000
5.000
0.000
5.000
CNSORDERNO
Order number
BS0601.5B-21R21C1-0
BS0601.5B-21R21C1-0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청