Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Pedrotti
Descrizione
SLI-3 - Ritensore tondo per corsoio
Lista materiale
SLI-3
TYP
Tipo
SLI-3
COD
Codice
SLI-3
D1
12.65 mm
C
8.64 mm
D
3.8 mm
E
3.68 mm
F
7.49 mm
X
3.80 mm
Y
1.90 mm
KG
3.5 kg
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD