Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPS International
Description
SLM - Système de levage pour moules jusque 80to, haute resistance
Nomenclature
SLM
REF
Référence
SLM
A1
470 mm
A2
120 mm
B1
170 mm
B2
150 mm
C1
315 mm
C2
50 mm
D1
500 mm
D2
50 mm
E1
60 mm
E2
130 mm
F2
517.5 mm
INFO
Information
INFO
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés