Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SLNNAA, SLNNDA, TSLNNAA, TSLNNDA, SLNNAB, SLNNDB, TSLNNAB, TSLNNDB - Locating Pins for Fixtures - Precision Grade, No Shoulder - Tip Shape Selectable - Threaded - No Surface Treatment
Nomenclature
SLNNAA10-P12.0-B2-L5-A30-E1
PN
Réf. pièce
SHP
Forme
MAT
Matériau
TSS
Forme d'embout sélectionnable
D
mm
P
P Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour P
P Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
B
B Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
L
Sélection de L
mm
A
Sélection A
deg
E
E (forme A) incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour E
E (forme A) incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
LL1
l1
mm
R
0 mm
W
0.0 mm
EE
E
0.000 mm
ALT1
Wear Groove Alterations
ALT2
Flat Machining
ALT3
Diamètre du filetage
MC
ATL4
Position du méplat
ALT5
Longueur du filetage
FC
FC Incrément de 1 mm
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés