Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SLNTAA, SLNTDA, TSLNTAA, TSLNTDA, SLNTAB, SLNTDB, TSLNTAB, TSLNTDB - Locating Pins for Fixtures - Precision Grade, No Shoulder - Tip Shape Selectable - Set Screw - No Surface Treatment
Nomenclature
SLNTAA10-P12.0-B2-A30-E1
PN
Réf. pièce
SHP
Forme
MAT
Matériau
TSS
Forme d'embout sélectionnable
D
mm
P
P Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour P
P Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
B
B Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
A
Sélection A
deg
E
E (forme A) incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour E
E (forme A) incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
L
mm
LL1
l1
mm
DD
d
mm
R
0 mm
W
0.0 mm
EE
E
0.000 mm
ALT1
Wear Groove Alterations
ALT2
Flat Machining
ALT3
Position du méplat
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés