Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 7
HELP_VARIABLE
Company
Hettich
Description
Slot in file cradle for desk pedestal - Slot in file cradle for desk pedestal
Bill of material
46718
ARTICLENO
Order Number
L
Lenght
mm
B
Breadth
250.000 mm
H
Height
244.000 mm
L1
mm
B1
204.000 mm
L2
3.000 mm
D
Number of Divider
mm
D1
mm
U
8.000 mm
V
8.000 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)