Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI03-02-R22M
Bill of material
SLPPI03-02-R22M
PN
Part Number
SLPPI03-02-R22M
DESC
Description
High Power Inductor, 0.22uH, 10 Ohm, 8A, Surface Mount, Bulk
ISAT
I sat
13 A
IRMS
I rms
8 A
INDUCTANCE
Inductance
0,22 µH
DCR
10 Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
1,8 mm
DIMENSIONSMAX
Dimensions Max
3.4 * 3.0 mm
SHIELDING
Shielding
Yes
PACKAGING
Packaging
Bulk
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型