Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI03-02-R33M
Bill of material
SLPPI03-02-R33M
PN
Part Number
SLPPI03-02-R33M
DESC
Description
High Power Inductor, 0.33uH, 15 Ohm, 7A, Surface Mount, Bulk
ISAT
I sat
12 A
IRMS
I rms
7 A
INDUCTANCE
Inductance
0,33 µH
DCR
15 Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
1,8 mm
DIMENSIONSMAX
Dimensions Max
3.4 * 3.0 mm
SHIELDING
Shielding
Yes
PACKAGING
Packaging
Bulk
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей