Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI03-02-R47M-TR
Bill of material
SLPPI03-02-R47M-TR
PN
Part Number
SLPPI03-02-R47M-TR
DESC
Description
High Power Inductor, 0.47uH, 18 Ohm, 6.5A, Surface Mount, Tape and Reel
ISAT
I sat
10 A
IRMS
I rms
6,5 A
INDUCTANCE
Inductance
0,47 µH
DCR
18 Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
1,8 mm
DIMENSIONSMAX
Dimensions Max
3.4 * 3.0 mm
SHIELDING
Shielding
Yes
PACKAGING
Packaging
Tape and Reel
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей