Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI03-10-100M
Bill of material
SLPPI03-10-100M
PN
Part Number
SLPPI03-10-100M
DESC
Description
High Power Inductor, 10uH, 430 Ohm, 0.7A, Surface Mount, Bulk
ISAT
I sat
1,2 A
IRMS
I rms
0,7 A
INDUCTANCE
Inductance
10 µH
DCR
430 Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
0,8 mm
DIMENSIONSMAX
Dimensions Max
3.4 * 3.0 mm
SHIELDING
Shielding
Yes
PACKAGING
Packaging
Bulk
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)