Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI03-10-1R5M-TR
Bill of material
SLPPI03-10-1R5M-TR
PN
Part Number
SLPPI03-10-1R5M-TR
DESC
Description
High Power Inductor, 1.5uH, 65 Ohm, 2A, Surface Mount, Tape and Reel
ISAT
I sat
3,5 A
IRMS
I rms
2 A
INDUCTANCE
Inductance
1,5 µH
DCR
65 Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
0,8 mm
DIMENSIONSMAX
Dimensions Max
3.4 * 3.0 mm
SHIELDING
Shielding
Yes
PACKAGING
Packaging
Tape and Reel
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen