Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI03-10-R15M-TR
Bill of material
SLPPI03-10-R15M-TR
PN
Part Number
SLPPI03-10-R15M-TR
DESC
Description
High Power Inductor, 0.15uH, 12 Ohm, 7A, Surface Mount, Tape and Reel
ISAT
I sat
10 A
IRMS
I rms
7 A
INDUCTANCE
Inductance
0,15 µH
DCR
12 Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
0,8 mm
DIMENSIONSMAX
Dimensions Max
3.4 * 3.0 mm
SHIELDING
Shielding
Yes
PACKAGING
Packaging
Tape and Reel
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen