Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI03-12-R11M
Bill of material
SLPPI03-12-R11M
PN
Part Number
SLPPI03-12-R11M
DESC
Description
High Power Inductor, 0.12uH, 5.5 Ohm, 9A, Surface Mount, Bulk
ISAT
I sat
14 A
IRMS
I rms
9 A
INDUCTANCE
Inductance
0,12 µH
DCR
5,5 Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
1 mm
DIMENSIONSMAX
Dimensions Max
3.4 * 3.0 mm
SHIELDING
Shielding
Yes
PACKAGING
Packaging
Bulk
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей