Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI03-12-R22M-TR
Bill of material
SLPPI03-12-R22M-TR
PN
Part Number
SLPPI03-12-R22M-TR
DESC
Description
High Power Inductor, 0.22uH, 12 Ohm, 7.5A, Surface Mount, Tape and Reel
ISAT
I sat
11 A
IRMS
I rms
7,5 A
INDUCTANCE
Inductance
0,22 µH
DCR
12 Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
1 mm
DIMENSIONSMAX
Dimensions Max
3.4 * 3.0 mm
SHIELDING
Shielding
Yes
PACKAGING
Packaging
Tape and Reel
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés