Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI04-02-1R0M
Bill of material
SLPPI04-02-1R0M
PN
Part Number
SLPPI04-02-1R0M
DESC
Description
High Power Inductor, 1uH, 20 Ohm, 5.5A, Surface Mount, Bulk
ISAT
I sat
7,2 A
IRMS
I rms
5,5 A
INDUCTANCE
Inductance
1 µH
DCR
20 Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
1,8 mm
DIMENSIONSMAX
Dimensions Max
4.4 * 4.0 mm
SHIELDING
Shielding
Yes
PACKAGING
Packaging
Bulk
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés