Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI04-02-6R8M-TR
Bill of material
SLPPI04-02-6R8M-TR
PN
Part Number
SLPPI04-02-6R8M-TR
DESC
Description
High Power Inductor, 0.68uH, 103 Ohm, 2A, Surface Mount, Tape and Reel
ISAT
I sat
3 A
IRMS
I rms
2 A
INDUCTANCE
Inductance
0,68 µH
DCR
103 Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
1,8 mm
DIMENSIONSMAX
Dimensions Max
4.4 * 4.0 mm
SHIELDING
Shielding
Yes
PACKAGING
Packaging
Tape and Reel
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)