Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI04-02-R68M-TR
Bill of material
SLPPI04-02-R68M-TR
PN
Part Number
SLPPI04-02-R68M-TR
DESC
Description
High Power Inductor, 0.68uH, 16 Ohm, 7A, Surface Mount, Tape and Reel
ISAT
I sat
11 A
IRMS
I rms
7 A
INDUCTANCE
Inductance
0,68 µH
DCR
16 Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
1,8 mm
DIMENSIONSMAX
Dimensions Max
4.4 * 4.0 mm
SHIELDING
Shielding
Yes
PACKAGING
Packaging
Tape and Reel
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés