Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI04-12-R68M
Bill of material
SLPPI04-12-R68M
PN
Part Number
SLPPI04-12-R68M
DESC
Description
High Power Inductor, 0.68uH, 23 Ohm, 5A, Surface Mount, Bulk
ISAT
I sat
7 A
IRMS
I rms
5 A
INDUCTANCE
Inductance
0,68 µH
DCR
23 Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
1 mm
DIMENSIONSMAX
Dimensions Max
4.4 * 4.0 mm
SHIELDING
Shielding
Yes
PACKAGING
Packaging
Bulk
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型