Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI04-15-2R2M-TR
Bill of material
SLPPI04-15-2R2M-TR
PN
Part Number
SLPPI04-15-2R2M-TR
DESC
Description
High Power Inductor, 2.2uH, 62.5 Ohm, 3A, Surface Mount, Tape and Reel
ISAT
I sat
4,5 A
IRMS
I rms
3 A
INDUCTANCE
Inductance
2,2 µH
DCR
62,5 Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
1,3 mm
DIMENSIONSMAX
Dimensions Max
4.4 * 4.0 mm
SHIELDING
Shielding
Yes
PACKAGING
Packaging
Tape and Reel
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)