Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI04-15-R22M
Bill of material
SLPPI04-15-R22M
PN
Part Number
SLPPI04-15-R22M
DESC
Description
High Power Inductor, 0.22uH, 8.8 Ohm, 11A, Surface Mount, Bulk
ISAT
I sat
15 A
IRMS
I rms
11 A
INDUCTANCE
Inductance
0,22 µH
DCR
8,8 Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
1,3 mm
DIMENSIONSMAX
Dimensions Max
4.4 * 4.0 mm
SHIELDING
Shielding
Yes
PACKAGING
Packaging
Bulk
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей