Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI05-10-R47M
Bill of material
SLPPI05-10-R47M
PN
Part Number
SLPPI05-10-R47M
DESC
Description
High Power Inductor, 4.7uH, 190 Ohm, 2A, Surface Mount
ISAT
I sat
3,5 A
IRMS
I rms
2 A
INDUCTANCE
Inductance
4,7 µH
DCR
190 Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
0,8 mm
DIMENSIONSMAX
Dimensions Max
5.5*5.2 mm
SHIELDING
Shielding
Yes
PACKAGING
Packaging
Bulk
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型