Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI05-18-R47M-TR
Bill of material
SLPPI05-18-R47M-TR
PN
Part Number
SLPPI05-18-R47M-TR
DESC
Description
High Power Inductor, 0.47uH, 8.9 Ohm, 9.5A, Surface Mount
ISAT
I sat
15,5 A
IRMS
I rms
9,5 A
INDUCTANCE
Inductance
0,47 µH
DCR
8,9 Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
1,6 mm
DIMENSIONSMAX
Dimensions Max
5.5*5.2 mm
SHIELDING
Shielding
Yes
PACKAGING
Packaging
Tape and Reel
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей