Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI06-10-1R0M
Bill of material
SLPPI06-10-1R0M
PN
Part Number
SLPPI06-10-1R0M
DESC
Description
High Power Inductor, 1uH, 41.5 Ohm, 4.2A, Surface Mount
ISAT
I sat
9 A
IRMS
I rms
4,2 A
INDUCTANCE
Inductance
1 µH
DCR
41,5 Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
0,8 mm
DIMENSIONSMAX
Dimensions Max
7.1*6.6 mm
SHIELDING
Shielding
Yes
PACKAGING
Packaging
Bulk
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型