Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI06-12-1R0M
Bill of material
SLPPI06-12-1R0M
PN
Part Number
SLPPI06-12-1R0M
DESC
Description
High Power Inductor, 1uH, 28 Ohm, 5A, Surface Mount
ISAT
I sat
9,7 A
IRMS
I rms
5 A
INDUCTANCE
Inductance
1 µH
DCR
28 Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
1 mm
DIMENSIONSMAX
Dimensions Max
7.1*6.6 mm
SHIELDING
Shielding
Yes
PACKAGING
Packaging
Bulk
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)