Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI06-12-4R7M
Bill of material
SLPPI06-12-4R7M
PN
Part Number
SLPPI06-12-4R7M
DESC
Description
High Power Inductor, 4.7uH, 91 Ohm, 3A, Surface Mount
ISAT
I sat
4 A
IRMS
I rms
3 A
INDUCTANCE
Inductance
4,7 µH
DCR
91 Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
1 mm
DIMENSIONSMAX
Dimensions Max
7.1*6.6 mm
SHIELDING
Shielding
Yes
PACKAGING
Packaging
Bulk
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей