Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI06-15-3R3M
Bill of material
SLPPI06-15-3R3M
PN
Part Number
SLPPI06-15-3R3M
DESC
Description
High Power Inductor, 3.3uH, 63 Ohm, 4.2A, Surface Mount
ISAT
I sat
6,4 A
IRMS
I rms
4,2 A
INDUCTANCE
Inductance
3,3 µH
DCR
63 Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
1,3 mm
DIMENSIONSMAX
Dimensions Max
7.1*6.6 mm
SHIELDING
Shielding
Yes
PACKAGING
Packaging
Bulk
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)