Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI2016-10-1R5M
Bill of material
SLPPI2016-10-1R5M
PN
Part Number
SLPPI2016-10-1R5M
DESC
Description
High Power Inductor, 1.5uH, 116 Ohm, 1.8A, Surface Mount, Bulk
ISAT
I sat
1,8 A
IRMS
I rms
1,8 A
INDUCTANCE
Inductance
1,5 µH
DCR
116 Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
1 mm
DIMENSIONSMAX
Dimensions Max
2.0 * 1.6 mm
SHIELDING
Shielding
Yes
PACKAGING
Packaging
Bulk
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen