Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI2016-10-2R2M-TR
Bill of material
SLPPI2016-10-2R2M-TR
PN
Part Number
SLPPI2016-10-2R2M-TR
DESC
Description
High Power Inductor, 2.2uH, 163 Ohm, 1.6A, Surface Mount, Tape and Reel
ISAT
I sat
1,6 A
IRMS
I rms
1,6 A
INDUCTANCE
Inductance
2,2 µH
DCR
163 Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
1 mm
DIMENSIONSMAX
Dimensions Max
2.0 * 1.6 mm
SHIELDING
Shielding
Yes
PACKAGING
Packaging
Tape and Reel
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés